ボッシュ レックスロス製TS 1 Transfer Systemの応用例 コンベアシステム TS 1

高精度アッセンブリーと迅速工程用のコンベアソリューション

オンラインカタログ

TS 1転送システム - 小型製品の組み立てに最適

小型製品やモジュールの効率的な生産では、レックスロス TS 1コンベアシステムが正しい選択です。これは、複雑な製品の高精度の組み立てに特に最適です。高レベルシステムの事前組み立ておよびサブアセンブリーを統合する能力がその長所の1つです。


コンパクト設計

TS 1コンベアシステムは、そのコンパクトな構造のためにスペースを節約します。これは、高い位置決め精度と再現性が求められる小型で軽量な製品や組立に特化して開発されています。

正確な精度のユニット

小規模生産と精確な手順には、精確な位置決めと再現が必要であり、これこそTS 1位置決めユニットの仕事です。プラスチックまたはステンレス鋼の多様なタイプのワークピースパレットで、ボッシュ レックスロスの高精度ユニットが完成します。

多様なアプリケーション

TS 1は、医療技術(補聴器、ペースメーカーなど)、エレクトロニクス(ハードディスクドライブ、レギュレータ、センサー)、高精度メカニクス(小型モータ、スイッチ)、光学(コンタクトレンズ)の分野に適しています。クリーンルームやドライルームのアッセンブリーラインも実現できます。

TS 1の機能概要

ボッシュ レックスロス製TS 1 Transfer Systemの応用例

全てをカバー

パレットベースの運搬、位置決め、コントロールモジュールの完全なシリーズで、手動および自動アッセンブリー運営のすべての要件を満足させ、現代の競争の激しい製造環境で必要な構成柔軟性を実現します。

Bambergのボッシュ工場のボッシュ レックスロス TS 1搬送システム

特殊コンポーネント

TS 1静電気対応パレットは、他のコンベアシステムよりもより良く繊細なコンポーネントを保護しつつ、あらゆる方向からワークピースにアクセスできます。軽量プラスチックパレットが検査または軽アッセンブリー工程で利用可能で、堅牢な鋼製パレットはより高い精度が必要なアプリケーションへのソリューションです。

主要技術データ

ワークピースパレット重量:
最大3 kg
ワークピースパレットサイズ: 80 x 80 mm、120 x 120 mm、160 x 160 mm
ワークピースパレットの材質: プラスチック、プラスチック/スチールおよびアルミニウム
コンベアメディア: ベルト (PA)、歯付きベルト (PA)
コンベア速度: 6、9、12、15、18 m/min
高い反復精度: ± 0.015 mm
適合性: クラス7クリーンルーム(EN ISO 14644-1)、ドライルーム(最大で約1%の相対湿度)
特殊コンポーネント: 短いスループット時間のためのアキュムレーションカーブ、最高の反復精度とすばやいワークピースパレット切り替えのための位置決めユニット
オーダー情報